ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製

通常単価(税別)
23,665
税込単価
26,032
通常出荷日:11日目

【特長】・NLS-05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です・定電流IC回路を...

詳細を確認
  • JANコード
    4571328418540
  • トラスココード
    253-1589
  • 質量(g)
    1500
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • アーム長さ(mm)
    415×400
  • ライト部径(mm)
    74.5
  • 消費電力(W)
    6
  • 定格電圧
    AC100~120V
  • 明るさ(lm)
    430

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NLSL05C-AC-2M-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NLSL05C-AC-2M-Pの仕様・寸法情報

JANコード
4571328418540
トラスココード
253-1589
質量(g)
1500
定格寿命(時間)
40000
アーム長さ(mm)
415×400
ライト部径(mm)
74.5
消費電力(W)
6
定格電圧
AC100~120V
明るさ(lm)
430
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NLSL05C-AC-2M-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,665
( 26,032 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NLS-05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています
【用途】
・産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製の型番NLSL05C-AC-2M-Pのページです。 型番NLSL05C-AC-2M-Pに関する仕様情報を記載しております。
防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製
防水型LEDスポットライト 03シリーズ 樹脂製
防水型ライト取付金具
防水型LEDスポットライト
防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格23,66514,210 -2,76331,644 -38,073 -16,636 -
通常出荷日11日目11日目4日目11日目1日目1日目
JANコード4571328418540-----
トラスココード253-1589-366-9467---
質量(g)1500-500---
定格寿命(時間)4000040000---40000
アーム長さ(mm)415×400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト