ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDスポットライト

通常単価(税別)
31,644円~32,122円
税込単価
34,808円~35,334円
通常出荷日:11日目

【特長】・本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です・従来のハロゲンランプ型の代...

詳細を確認
  • 色温度(K)
    4000
  • 消費電力(W)
    12
  • 標準消費電力料金
    0.32円/h
  • 電源(V)
    AC100~120
  • 幅(mm)
    100
  • コード長さ(m)
    2
  • 光源色
    昼白色
  • 明るさ(lm)
    1030

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電圧(V)

仕様1

最小発注数量
4571328419929
260-7325
2500
100~120
ロングアーム
1個
4571328419912
263-7460
2400
-
ミディアムアーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,122円
( 35,334円 )
11日目
31,644円
( 34,808円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です
・従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます
・電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
【用途】
・産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDスポットライト
防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ
防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製
防水型LEDスポットライト 03シリーズ 樹脂製
充電式 LED 投光器
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格31,644円-38,073円 -23,665円14,210円 -22,677円 -16,636円 -
通常出荷日11日目1日目11日目11日目9日目1日目
色温度(K)4000---5700-
消費電力(W)12-66--
標準消費電力料金0.32円/h-----
電源(V)AC100~120AC100~240----
幅(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト