17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ 間口1600まで 奥行1200まで 高さ1600まで ネット色ブラック

通常単価(税別)
45,608
税込単価
50,169
通常出荷日:5日目

【特長】・レールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です・猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適で...

詳細を確認
  • トラスココード
    555-0306
  • JANコード
    4968957308272
  • 質量(g)
    6400.0
  • 材質1
    レール、バトン:アルミニウム
  • 材質2
    スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKA-1612-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKA-1612-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
555-0306
JANコード
4968957308272
質量(g)
6400.0
材質1
レール、バトン:アルミニウム
材質2
スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKA-1612-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,608
( 50,169 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です
・猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です
・レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます
・側面からの猫の侵入を防ぐガード部材付です
・ネットの交換が簡単に行えます
【用途】
・集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場
【材質】
・レール、バトン:アルミニウム
・スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂
・取付用ナイロンプラグ、ねじ類

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ 間口1600まで 奥行1200まで 高さ1600まで ネット色ブラックの型番CKA-1612-Bのページです。 型番CKA-1612-Bに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ 間口1600まで 奥行1200まで 高さ1600まで ネット色ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト