17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDスポットライト 03シリーズ 樹脂製

通常単価(税別)
14,21020,588
税込単価
15,63122,647
通常出荷日:11日目

【特長】・03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です・LED電源...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • ライト部径(mm)
    66
  • 消費電力(W)
    6
  • 明るさ(lm)
    430

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

アーム長さ(mm)

定格電圧

最小発注数量
4571328414535
253-1647
1400.000
-
415×280
AC100~120V
1個
4571328414559
253-3138
1400.000
-
415×280
AC100~240V
1個
4571328414498
253-1561
900.000
ナイロン66
-
AC100~120V
1個
4571328414511
253-1548
900.000
ナイロン66
-
AC100~240V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,588
( 22,647 )
11日目
19,950
( 21,945 )
11日目
14,795
( 16,275 )
11日目
14,210
( 15,631 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です
・LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています
【用途】
・産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明

ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライト 03シリーズ 樹脂製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDスポットライト 03シリーズ 樹脂製
防水型LEDスポットライト 05シリーズ アルミ製
防水型LEDスポットライト
防水型LEDスポットライト 12/30シリーズ
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格14,210-23,66531,644 -38,073 -16,636 -21,217
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目4日目
定格寿命(時間)4000040000--40000-
ライト部径(mm)6674.5----
消費電力(W)6612---
明るさ(lm)4304301030---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト