ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフフィットバケツ

通常単価(税別)
2,483円
税込単価
2,731円
通常出荷日:5日目

【特長】・工具が底を突き抜けない底板入りです。・体にフィットする形状です。・脚立などに掛けられるフック...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    125
  • 色
    ブラック/レッド
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4907587035196
  • 質量(g)
    255.000
  • トラスココード
    673-1186
  • 材質1
    ポリエステル
  • 径(mm)
    200
  • 材質2
    肩掛けベルト:ポリエステル
  • 材質3
    フック、ショルダーベルト(取り外し不可)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBK-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBK-200の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
125
色
ブラック/レッド
幅(mm)
200
JANコード
4907587035196
質量(g)
255.000
トラスココード
673-1186
材質1
ポリエステル
径(mm)
200
材質2
肩掛けベルト:ポリエステル
材質3
フック、ショルダーベルト(取り外し不可)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBK-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,483円
( 2,731円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具が底を突き抜けない底板入りです。
・体にフィットする形状です。
・脚立などに掛けられるフック付です。
・作業中に揺れにくく、狭い現場で持ち運びがしやすいです。
・形状が崩れにくい厚手生地+ワイヤー入り、ゴミが入れやすくフィット感抜群です。
・折りたためて収納に便利です。
【用途】
・電気工事や内装工事の資材搬送や工具持ち運び、配線作業時の剥離ゴミ入れに。
【材質】
・ポリエステル
・肩掛けベルト:ポリエステル
・フック、ショルダーベルト(取り外し不可)
【セット内容】
・フック、ショルダーベルト(取り外し不可)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフフィットバケツの型番TBK-200のページです。 型番TBK-200に関する仕様情報を記載しております。
タフフィットバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフフィットバケツ
ツールポーチ ドライバーケース TPC-10
ツールポーチ ドライバーホルダー
本牛革製 釘袋(大) GL-02B
ハードラボシリーズ 小型電工2段
ショルダーバッグ
メーカーベッセルベッセルベッセルベストツールコヅチトラスコ中山
通常価格2,483円2,751円2,451円 -6,865円2,460円 -13,959円
通常出荷日5日目1日目1日目4日目4日目1日目
奥行(mm)1208050---
高さ(mm)12565----
色ブラック/レッド黒・赤黒---
幅(mm)20022----
JANコード49075870351964907587028198----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました