ファクトリーサプライ用品技術窓口

100W軽便LED投光器

通常単価(税別)
108,451円
税込単価
119,296円
通常出荷日:5日目

【特長】・明るさそのままで軽量・薄型化でさらに高効率になったLED投光器です・発行面がコンパクトなので...

詳細を確認
  • 口金
    φ27
  • JANコード
    4930510351575
  • トラスココード
    694-9678
  • 質量(g)
    3700.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    405
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    241
  • 照射角(°)
    120
  • 三脚取付穴径
    φ27
  • 消費電力(W)
    90
  • 明るさ(lm)
    15000
  • 電線種
    VCT0.75×3

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLV105KS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLV105KSの仕様・寸法情報

口金
φ27
JANコード
4930510351575
トラスココード
694-9678
質量(g)
3700.0
コード長さ(m)
5
奥行(mm)
120
高さ(mm)
405
電源(V)
100
幅(mm)
241
照射角(°)
120
三脚取付穴径
φ27
消費電力(W)
90
明るさ(lm)
15000
電線種
VCT0.75×3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLV105KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,451円
( 119,296円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさそのままで軽量・薄型化でさらに高効率になったLED投光器です
・発行面がコンパクトなので、広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に
・高輝度・高効率100WLED光源を採用
・雨中でも安心の屋外用防雨型
・軽量・コンパクト形状
・バイスでガッチリ固定可能(ツカミ幅98mm)
・前面ガード付
・飛散防止前面カバー付です(耐衝撃性樹脂)
・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
・全光束は15000Lm
【用途】
・建築土木工事、道路工事、工場、屋外イベントなどに

ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合は、インバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100W軽便LED投光器の型番GLV105KSのページです。 型番GLV105KSに関する仕様情報を記載しております。
100W軽便LED投光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100W軽便LED投光器
ハタヤ 100W軽便LED投光器
500W LED投光器
120Wボールライト
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格108,451円126,327円234,313円60,010円157,845円54,776円
通常出荷日5日目25日目5日目1日目1日目4日目
口金φ27-----
JANコード493051035157549305103515824930510351230493051031369649305103512234930510321851
トラスココード694-9678701-6631535-1932819-4039352-9110819-4038
質量(g)3700.03700.011500.08900.08000.05500.0
コード長さ(m)555557
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました