ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・ナチュラルホワイト W2123×D2523mm

通常単価(税別)
335,138円
税込単価
368,652円
通常出荷日:19日目

【特長】・通気性の良いパンチング加工です・仮ロック装置を標準装備しています・高品質・高耐久素材です・土...

詳細を確認
  • 色
    ナチュラルホワイト
  • トラスココード
    594-5834
  • JANコード
    4968957726960
  • 質量(g)
    307000.0
  • 材質1
    スチール(カラーガルバリウム鋼板)
  • 奥行(mm)
    2523
  • 間口(mm)
    2123
  • 高さ(mm)
    2120
  • 容量(L)
    7900L(45Lゴミ袋175袋相当)

ご注意

  • 組み立て・据え付け・アンカー工事費別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ2125CKYGNW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMZ2125CKYGNWの仕様・寸法情報

色
ナチュラルホワイト
トラスココード
594-5834
JANコード
4968957726960
質量(g)
307000.0
材質1
スチール(カラーガルバリウム鋼板)
奥行(mm)
2523
間口(mm)
2123
高さ(mm)
2120
容量(L)
7900L(45Lゴミ袋175袋相当)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ2125CKYGNW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335,138円
( 368,652円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良いパンチング加工です
・仮ロック装置を標準装備しています
・高品質・高耐久素材です
・土間コンクリート・アンカープレート仕様です
・ゴミの荷崩れ対策に内扉を取り付け可能です
・積雪にも強い構造です
・大型マンションなどに最適な、大容量タイプ
【材質】
・スチール(カラーガルバリウム鋼板)

ご注意

  • 組み立て・据え付け・アンカー工事費別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・ナチュラルホワイト W2123×D2523mmの型番DMZ2125CKYGNWのページです。 型番DMZ2125CKYGNWに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・ナチュラルホワイト W2123×D2523mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・ナチュラルホワイト W2123×D2523mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・ナチュラルホワイト W2523×D2123mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・ナチュラルホワイト W2523×D2123mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・ナチュラルホワイト W2123×D2523mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板付・ナチュラルホワイト W2123×D2523mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板付・ナチュラルホワイト W2523×D2123mm
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格335,138円328,888円289,601円290,493円327,995円323,530円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
色ナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイト
トラスココード594-5834594-7417594-5946594-4352594-5919594-7523
JANコード496895772696049689577270664968957726465496895772636649689577269534968957727059
質量(g)307000.0296900.0250100.0259500.0271000.0270400.0
材質1スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました