ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・マカダムグリーン W1723×D2123mm

通常単価(税別)
239,599円
税込単価
263,559円
通常出荷日:19日目

【特長】・通気性の良いパンチング加工です・仮ロック装置を標準装備しています・高品質・高耐久素材です・土...

詳細を確認
  • 色
    マカダムグリーン
  • トラスココード
    594-7504
  • 質量(g)
    197400.0
  • 材質1
    スチール(カラーガルバリウム鋼板)
  • 奥行(mm)
    2123
  • 間口(mm)
    1723
  • 高さ(mm)
    2120
  • 容量(L)
    5300L(45Lゴミ袋117袋相当)

ご注意

  • 組み立て・据え付け・アンカー工事費別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ1721CKGMG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMZ1721CKGMGの仕様・寸法情報

色
マカダムグリーン
トラスココード
594-7504
質量(g)
197400.0
材質1
スチール(カラーガルバリウム鋼板)
奥行(mm)
2123
間口(mm)
1723
高さ(mm)
2120
容量(L)
5300L(45Lゴミ袋117袋相当)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ1721CKGMG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,599円
( 263,559円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良いパンチング加工です
・仮ロック装置を標準装備しています
・高品質・高耐久素材です
・土間コンクリート・アンカープレート仕様です
・ゴミの荷崩れ対策に内扉を取り付け可能です
・積雪にも強い構造です
・大型マンションなどに最適な、大容量タイプ
【材質】
・スチール(カラーガルバリウム鋼板)

ご注意

  • 組み立て・据え付け・アンカー工事費別途。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・マカダムグリーン W1723×D2123mmの型番DMZ1721CKGMGのページです。 型番DMZ1721CKGMGに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・マカダムグリーン W1723×D2123mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・マカダムグリーン W1723×D2123mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板無・マカダムグリーン W2123×D1723mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・マカダムグリーン W1723×D2123mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 豪雪・床板付・マカダムグリーン W2123×D1723mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板無・マカダムグリーン W2123×D1723mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板無・マカダムグリーン W1723×D2123mm
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格239,599円211,026円269,064円236,920円206,562円235,134円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
色マカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーンマカダムグリーン
トラスココード594-7504594-5892594-7440594-7467594-5875594-5901
質量(g)197400.0208600.0228600.0239600.0184600.0176000.0
材質1スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)スチール(カラーガルバリウム鋼板)
奥行(mm)212317232123172317232123

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました