ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールゴミ収集庫クリーンストッカー

通常単価(税別)
115,469
税込単価
127,016
通常出荷日:8日目

【特長】・施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです・回転扉にはロータリーダンパーを採用し、...

詳細を確認
  • サンドホワイト
  • トラスココード
    230-2160
  • JANコード
    4968957307435
  • 質量(g)
    65000.0
  • 奥行(mm)
    600
  • 間口(mm)
    1650
  • 高さ(mm)
    1160
  • 容量(L)
    850(45Lゴミ袋18袋相当)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKE-R1606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKE-R1606の仕様・寸法情報

サンドホワイト
トラスココード
230-2160
JANコード
4968957307435
質量(g)
65000.0
奥行(mm)
600
間口(mm)
1650
高さ(mm)
1160
容量(L)
850(45Lゴミ袋18袋相当)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKE-R1606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,469
( 127,016 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです
・回転扉にはロータリーダンパーを採用し、開閉時の操作音が静かです
・内側からレベル調整が可能です
・組立が簡単です
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫に
【材質】
・組立用ねじ類
・固定用アンカー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールゴミ収集庫クリーンストッカーの型番CKE-R1606のページです。 型番CKE-R1606に関する仕様情報を記載しております。
スチールゴミ収集庫クリーンストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1300mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1650mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1950mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板付・ナチュラルホワイト W1723×D1323mm
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格115,469127,970129,756142,256167,275182,454
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目19日目
サンドホワイトサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーナチュラルホワイト
トラスココード230-2160676-8037676-8039676-8032676-8035594-5922
JANコード496895730743549689573058994968957305905496895730591249689573059294968957726755
質量(g)65000.049000.058000.071000.083000.0155600.0
奥行(mm)6007507507507501323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました