ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2923mm用 内扉

通常単価(税別)
32,282円
税込単価
35,510円
通常出荷日:19日目

【特長】・ゴミの荷崩れ対策に最適な内扉です・操作しやすいロック機構です・簡単に取り付け可能です・ゴミの...

詳細を確認
  • トラスココード
    594-7438
  • 質量(g)
    16600.0
  • 奥行(mm)
    133
  • 間口(mm)
    644
  • 高さ(mm)
    1926

ご注意

  • 旧タイプの物置には仕様が異なるため取付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ29UT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMZ29UTの仕様・寸法情報

トラスココード
594-7438
質量(g)
16600.0
奥行(mm)
133
間口(mm)
644
高さ(mm)
1926
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ29UT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,282円
( 35,510円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミの荷崩れ対策に最適な内扉です
・操作しやすいロック機構です
・簡単に取り付け可能です
・ゴミの荷崩れ対策に最適

ご注意

  • 旧タイプの物置には仕様が異なるため取付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2923mm用 内扉の型番DMZ29UTのページです。 型番DMZ29UTに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2923mm用 内扉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2923mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2523mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 DMZ29HBMG
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格32,282円19,774円20,619円28,710円30,496円74,397円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード594-7438594-7463594-5885594-5932594-7437594-5937
質量(g)16600.08500.010100.013900.015400.027000.0
奥行(mm)1337272133133151
間口(mm)644562762444554736
高さ(mm)192619861986192619261936

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました