ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子部品用フラックス FS-242

通常単価(税別)
1,342
税込単価
1,476
通常出荷日:5日目

【特長】・はんだが素早くぬれ拡がる作業性に優れたフラックスです・表面実装などの微細なはんだ付けの場面に...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615063411
  • トラスココード
    697-8026
  • 容量(ml)
    4
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    イソプロピルアルコール(65~75%)
  • 材質2
    ロジン(25~35%)
  • 材質3
    活性剤(0.1~3%)
  • タイプ
    筆ペン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FS242-4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS242-4Cの仕様・寸法情報

JANコード
4962615063411
トラスココード
697-8026
容量(ml)
4
質量(g)
14.000
材質1
イソプロピルアルコール(65~75%)
材質2
ロジン(25~35%)
材質3
活性剤(0.1~3%)
タイプ
筆ペン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS242-4C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだが素早くぬれ拡がる作業性に優れたフラックスです
・表面実装などの微細なはんだ付けの場面に最適な筆ペンタイプです
【材質】
・イソプロピルアルコール(65~75%)
・ロジン(25~35%)
・活性剤(0.1~3%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子部品用フラックス FS-242の型番FS242-4Cのページです。 型番FS242-4Cに関する仕様情報を記載しております。
電子部品用フラックス FS-242のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子部品用フラックス FS-242
電気用フラックス
はんだ用フラックス(鉄等用)
ロウ材用フラックス
板金用フラックス(ペースト)
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
メーカー白光goot(太洋電機産業)日本スペリアスペリア白光日本スペリア
通常価格1,342470 -1,2448,5864041,036
通常出荷日5日目1日目〜1日目9日目1日目1日目
JANコード4962615063411-----
トラスココード697-8026-----
容量(ml)4-----
質量(g)14.000-----
材質1イソプロピルアルコール(65~75%)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト