ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電動式矯正油圧プレス

通常単価(税別)
7,374,894円
税込単価
8,112,383円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・高出力(1000kN)の油圧プレスになります・電動タイプのみの取り扱いです・Vブロックは...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 3相220Vにてご使用ください。

型番:

MHP-100E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHP-100Eの仕様・寸法情報

トラスココード
402-8761
質量(g)
850000.0
フレーム内寸(mm)
890
ラムストローク(mm)
300
奥行(mm)
920
受金径(mm)
φ112
出力(kN)
1000
能力kN(t)
1000(100)
JANコード
4944015197101
ストローク(mm)
300
ベース寸法(mm)
1290×920
消費電力(W)
2200
電圧(V)
220
電源コード長さ(m)
3
能力(kN)
1000
能力(t)
100

型番リスト

表示件数
型番
MHP-100E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,374,894円
( 8,112,383円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高出力(1000kN)の油圧プレスになります
・電動タイプのみの取り扱いです
・Vブロックは付属しておりません
・2連の手元押しボタンでご使用頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 3相220Vにてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式矯正油圧プレスの型番MHP-100Eのページです。 型番MHP-100Eに関する仕様情報を記載しております。
電動式矯正油圧プレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式矯正油圧プレス
手動式矯正油圧プレス
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
油圧矯正プレス(エアー手動兼用)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所長崎ジャッキ日平機器エスコ
通常価格7,374,894円113,402円 -561,543円1,493,538円655,930円211,792円
通常出荷日9日目8日目8日目19日目4日目2日目
トラスココード402-8761-----
質量(g)850000.0-----
フレーム内寸(mm)890-----
ラムストローク(mm)300-----
奥行(mm)920-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました