ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

接地抵抗計

通常単価(税別)
40,948円
税込単価
45,043円
通常出荷日:7日目

【特長】・精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備・地電圧測定も可能・補助接地抵抗が大きい場合、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA454D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA454Dの仕様・寸法情報

JANコード
4528422239168
質量(g)
600.000
トラスココード
143-1003
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6

型番リスト

表示件数
型番
TA454D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,948円
( 45,043円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備
・地電圧測定も可能
・補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます
・少々の雨でも平気な防塵・防滴構造
・携帯用ハードケース付です
・簡易測定(2極法)に対応したアーステスタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地抵抗計の型番TA454Dのページです。 型番TA454Dに関する仕様情報を記載しております。
接地抵抗計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地抵抗計
デジタル接地抵抗計
デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
アナログ接地抵抗計
接地抵抗計(アナログ・デジタル)
簡易接地抵抗計 KEW4300
メーカータスコ共立電気計器横河計測株式会社カスタム共立電気計器共立電気計器
通常価格40,948円44,596円 -49,285円32,955円2,908円 -31,835円
通常出荷日7日目3日目9日目1日目在庫品1日目〜6日目
JANコード4528422239168-----
質量(g)600.000-----
トラスココード143-1003-----
使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました