ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ噴霧ノズル

通常単価(税別)
16,846円
税込単価
18,531円
通常出荷日:5日目

【特長】・場所をとらずに気軽に加湿できます・微細ミストで床面がほとんど濡れません・液体用のポンプや高圧...

詳細を確認
  • ノズル口径(mm)
    0.5
  • 接続口径
    φ6チューブ(エア・液体共)
  • 霧化段階
    高微粒
  • JANコード
    4538995132230
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    634-5636
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ノズル:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EN-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EN-3の仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
0.5
接続口径
φ6チューブ(エア・液体共)
霧化段階
高微粒
JANコード
4538995132230
質量(g)
100.000
トラスココード
634-5636
材質1
本体:樹脂
材質2
ノズル:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,846円
( 18,531円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所をとらずに気軽に加湿できます
・微細ミストで床面がほとんど濡れません
・液体用のポンプや高圧配管が不要です
・クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます
【用途】
・事務所・倉庫などの加湿に
・室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に
【材質】
・本体:樹脂
・ノズル:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ噴霧ノズルの型番EN-3のページです。 型番EN-3に関する仕様情報を記載しております。
エコ噴霧ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ噴霧ノズル
ノズルヘッド(ミスト発生機用)
スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)
噴霧ポンプユニット
MESTO 畜圧式噴霧器
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
メーカーアネスト岩田スーパー工業スーパー工業カクダイMESTOIWASAKI
通常価格16,846円9,074円544円961円 -24,673円 -1,853円
通常出荷日5日目4日目4日目1日目〜1日目1日目
ノズル口径(mm)0.5-----
接続口径φ6チューブ(エア・液体共)-----
霧化段階高微粒-----
JANコード4538995132230-----
質量(g)100.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました