ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォン用ポーチ用ベルト【10個入り】

通常単価(税別)
12,803円
税込単価
14,083円
通常出荷日:11日目

【特長】・ポーチ用のベルトです。・クリーンウェア着用時にスマホ用ポーチに取り付けて使用します。サイズは...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    30
  • 色
    ライトブルー
  • 長さ(mm)
    1000(最長)
  • 幅(mm)
    570
  • クリーンパック有無
    なし
  • 質量(g)
    364.000
  • トラスココード
    336-0469
  • 材質1
    本体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAC-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CAC-07の仕様・寸法情報

高さ(mm)
30
色
ライトブルー
長さ(mm)
1000(最長)
幅(mm)
570
クリーンパック有無
なし
質量(g)
364.000
トラスココード
336-0469
材質1
本体:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC-07
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,803円
( 14,083円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポーチ用のベルトです。
・クリーンウェア着用時にスマホ用ポーチに取り付けて使用します。サイズは自由自在です。
【用途】
・精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。
【材質】
・本体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォン用ポーチ用ベルトの型番CAC-07のページです。 型番CAC-07に関する仕様情報を記載しております。
スマートフォン用ポーチ用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォン用ポーチ用ベルト
スマートフォン用ポーチ(未洗浄)
ポーチ クリーンルーム仕様
クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)
クリーンルーム用メンテナンスバッグ専用ベルト
クリーンルーム用バッグ
メーカーウインセスウインセスウインセスウインセスゴールドウイントラスコ中山
通常価格12,803円21,469円6,706円40,302円1,230円5,727円 -
通常出荷日11日目19日目5日目9日目1日目1日目
高さ(mm)30120190---
色ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー--
長さ(mm)1000(最長)-----
幅(mm)570220120---
クリーンパック有無なしなし-なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました