ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォン用ポーチ(未洗浄)【10個入り】

通常単価(税別)
22,736
税込単価
25,010
通常出荷日:19日目

【特長】・クリーン環境に対応した、スマートフォン用ポーチです・防塵性、静電性に優れた素材を使用しており...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    120
  • ライトブルー
  • 幅(mm)
    220
  • クリーンパック有無
    なし
  • 質量(g)
    166.000
  • トラスココード
    336-0478
  • 材質1
    本体:ポリエステル、カーボン導電糸

ご注意

  • ベルト別売り(CAC-07)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAC-08P-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CAC-08P-Sの仕様・寸法情報

高さ(mm)
120
ライトブルー
幅(mm)
220
クリーンパック有無
なし
質量(g)
166.000
トラスココード
336-0478
材質1
本体:ポリエステル、カーボン導電糸
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC-08P-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,736
( 25,010 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン環境に対応した、スマートフォン用ポーチです
・防塵性、静電性に優れた素材を使用しております
【用途】
・精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に
【材質】
・本体:ポリエステル、カーボン導電糸

ご注意

  • ベルト別売り(CAC-07)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォン用ポーチ(未洗浄)の型番CAC-08P-Sのページです。 型番CAC-08P-Sに関する仕様情報を記載しております。
スマートフォン用ポーチ(未洗浄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォン用ポーチ(未洗浄)
スマートフォン用ポーチ用ベルト
クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)
クリーンルーム用バッグ
透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3
クリーンウェア用収納袋
メーカーウインセスウインセスウインセストラスコ中山ミドリ安全ゴールドウイン
通常価格22,73613,90041,5595,668 -3,9664,468
通常出荷日19日目11日目9日目1日目1日目1日目
高さ(mm)12030----
ライトブルーライトブルーライトブルー---
幅(mm)220570----
クリーンパック有無なしなしなし---
質量(g)166.000364.000200.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト