17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)【10個入り】

通常単価(税別)
41,559
税込単価
45,715
通常出荷日:9日目

【特長】・クリーンルームで使用できるトートバッグ、ジッパー付きです・クリーンルーム用ウェアの素材を使用...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 手のひら周り(cm)
    30
  • ライトブルー
  • 全長(cm)
    42
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • クリーンパック有無
    なし
  • JANコード
    4935268312847
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    396-1341
  • 材質1
    本体:ポリエステル、導電糸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAC-09-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CAC-09-10Mの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.1
手のひら周り(cm)
30
ライトブルー
全長(cm)
42
粉(あり・なし)
なし
クリーンパック有無
なし
JANコード
4935268312847
質量(g)
200.000
トラスココード
396-1341
材質1
本体:ポリエステル、導電糸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC-09-10M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,559
( 45,715 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームで使用できるトートバッグ、ジッパー付きです
・クリーンルーム用ウェアの素材を使用
・発塵、静電気の発生を抑制します
【用途】
・半導体、薬品製造工程に
【材質】
・本体:ポリエステル、導電糸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)の型番CAC-09-10Mのページです。 型番CAC-09-10Mに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト