ファクトリーサプライ用品技術窓口

首振ラチェットコンビレンチ(黒金)【7個入り】

通常単価(税別)
23,983円
税込単価
26,381円
通常出荷日:11日目

【特長】・ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができま...

詳細を確認
  • JANコード
    4952520852507
  • 質量(g)
    910.000
  • トラスココード
    713-1270
  • 材質1
    特殊鋼
  • セット内容(mm)
    8/10/12/13/14/17/19
  • セット内容(点)
    7

ご注意

  • ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
  • 斜掛けや浅掛けはしないでください。
  • ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CWL-7S-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

CWL-7S-BGの仕様・寸法情報

JANコード
4952520852507
質量(g)
910.000
トラスココード
713-1270
材質1
特殊鋼
セット内容(mm)
8/10/12/13/14/17/19
セット内容(点)
7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWL-7S-BG
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,983円
( 26,381円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます
・高精度のギア加工により、ガタつきを抑制します
・本締め可能です
・万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です
・別売り交換用ラチェットをお求めください
・本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します
・本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます
・ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます
【用途】
・狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
  • 斜掛けや浅掛けはしないでください。
  • ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振ラチェットコンビレンチ(黒金)の型番CWL-7S-BGのページです。 型番CWL-7S-BGに関する仕様情報を記載しております。
首振ラチェットコンビレンチ(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットコンビレンチ(黒金)
全ネジクイックレンチ3/8
板ラチェットレンチ(黒金)
首振ラチェットめがねレンチ
両首振ラチェットめがねレンチ
16mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢TONETONEエスコ
通常価格23,983円5,662円 -9,615円 -2,142円 -3,117円 -2,278円
通常出荷日11日目1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
JANコード4952520852507-----
質量(g)910.000166.000----
トラスココード713-1270-----
材質1特殊鋼-本体プレート:SUS420J2---
セット内容(mm)8/10/12/13/14/17/19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました