ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー(TM) 充電器

通常単価(税別)
39,048
税込単価
42,953
通常出荷日:19日目

【特長】・3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です・3...

詳細を確認
  • 適合機種
    TR-300シリーズ
  • JANコード
    0068060860262
  • トラスココード
    713-2952
  • 質量(g)
    670.000
  • 材質1
    ケース:ポリカーボネート・ABS樹脂
  • 品名
    充電器
  • 電源(V)
    AC100

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-342J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-342Jの仕様・寸法情報

適合機種
TR-300シリーズ
JANコード
0068060860262
トラスココード
713-2952
質量(g)
670.000
材質1
ケース:ポリカーボネート・ABS樹脂
品名
充電器
電源(V)
AC100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-342J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,048
( 42,953 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です
・3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応
【材質】
・ケース:ポリカーボネート・ABS樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー(TM) 充電器の型番TR-342Jのページです。 型番TR-342Jに関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー(TM) 充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー(TM) 充電器
3M バーサフロー フードセット S-855J
空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格39,04846,75421,12550,904200,525210,493
通常出荷日19日目1日目8日目19日目19日目19日目
適合機種TR-300シリーズJTRS-855J空気清浄パネルJHW-2806TR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード006806086026249875802155110051138155223454939597772745493959777104549395977697
トラスココード713-2952795-8544795-5898194-9973194-9972194-9964
質量(g)670.000430.000100.000600.0700762.0
材質1ケース:ポリカーボネート・ABS樹脂バイザー部:アセテートポリプロピレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました