ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2

通常単価(税別)
2,408円
税込単価
2,649円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽やかな呼吸で快適に作業できます。・呼吸のしやすさ、快適さを実現しました。・この製品の面体は...

詳細を確認
  • 材質1
    面体接顔部:熱可塑性エラストマー
  • 粒子捕集効率(%)
    95.0以上
  • 吸気抵抗(Pa)
    80以下
  • 材質2
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 排気抵抗(Pa)
    70以下
  • 適合ろ過材
    5744J
  • 材質3
    ホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読み、環境中の有害物質に合わせて選択・使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M/L
0068060859105
709-7207
112.000
1個
M/S
0068060859099
709-7206
111.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,408円
( 2,649円 )
4日目
2,408円
( 2,649円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽やかな呼吸で快適に作業できます。
・呼吸のしやすさ、快適さを実現しました。
・この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。
・ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます。
【用途】
・粉じん作業に。
・溶接作業に。
・研磨作業に。
【材質】
・面体接顔部:熱可塑性エラストマー
・ろ過材:ポリプロピレン
・ホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読み、環境中の有害物質に合わせて選択・使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)
取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2
取替式防じんマスク 3753-RS2
取替え式 防じんマスクRS2 伝声器付き
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントーヨーセフティー
通常価格2,408円5,462円25,910円495円3,704円478円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目7日目
材質1面体接顔部:熱可塑性エラストマー面体:ポリプロピレン熱可塑性エラストマーろ過材:ポリプロピレン--
粒子捕集効率(%)95.0以上99.9以上95以上---
吸気抵抗(Pa)80以下160以下80以下---
材質2ろ過材:ポリプロピレン接顔部:熱可塑性エラストマー----
排気抵抗(Pa)70以下80以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト