ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットテストアダプター FT-301

通常単価(税別)
3,888
税込単価
4,277
通常出荷日:4日目

【特長】・定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309425692
  • トラスココード
    703-3403
  • 質量(g)
    25.000
  • 横(mm)
    50
  • 縦(mm)
    50
  • 品名
    FT-301
  • キット内容
    吸気弁付き
  • 適合本体
    3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2
  • 幅(mm)
    10

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-301の仕様・寸法情報

JANコード
4550309425692
トラスココード
703-3403
質量(g)
25.000
横(mm)
50
縦(mm)
50
品名
FT-301
キット内容
吸気弁付き
適合本体
3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2
幅(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,888
( 4,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです。
【用途】
・定量フィットテストに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットテストアダプター FT-301の型番FT-301のページです。 型番FT-301に関する仕様情報を記載しております。
フィットテストアダプター FT-301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットテストアダプター FT-301
フィットテスト用アダプター 601-ADAPTER
フィットテスト用カラー
フィットテスト用感度テスト溶液
ろ過材2091
フィットチェッカー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格3,8889,7504,15312,9971,847607 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目11日目1日目〜
JANコード45503094256924550309187491455030918750745503091899144987580139114-
トラスココード703-3403336-1974336-1937336-1955175-9376-
質量(g)25.000120.030050020.400-
横(mm)50-----
縦(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました