ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)

通常単価(税別)
5,462円
税込単価
6,008円
通常出荷日:4日目

【特長】・DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • トラスココード
    679-1601
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    面体:ポリプロピレン
  • 粒子捕集効率(%)
    99.9以上
  • 吸気抵抗(Pa)
    160以下
  • 材質2
    接顔部:熱可塑性エラストマー
  • タイプ
    半面形面体
  • 排気抵抗(Pa)
    80以下
  • 適合ろ過材
    2091

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6000-2091-RL3M-A-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6000-2091-RL3M-A-1の仕様・寸法情報

サイズ
M
トラスココード
679-1601
質量(g)
230
材質1
面体:ポリプロピレン
粒子捕集効率(%)
99.9以上
吸気抵抗(Pa)
160以下
材質2
接顔部:熱可塑性エラストマー
タイプ
半面形面体
排気抵抗(Pa)
80以下
適合ろ過材
2091

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6000-2091-RL3M-A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,462円
( 6,008円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです
・ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます
・あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。
・(ろ過材2091は計2組、4枚)
【用途】
・アスベスト除去作業保護具区分3対応に。
・ダイオキシン類対策レベル1対応に。
【材質】
・面体:ポリプロピレン
・接顔部:熱可塑性エラストマー
【セット内容】
・面体6000 1個・ろ過材2091 2組(4枚)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)の型番6000-2091-RL3M-A-1のページです。 型番6000-2091-RL3M-A-1に関する仕様情報を記載しております。
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2
取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2
取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)
取替式防じんマスク 6000F/2091
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,462円495円25,910円2,408円1,567円21,575円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
サイズM-----
トラスココード679-1601709-7209----
質量(g)2302.800700---
材質1面体:ポリプロピレンろ過材:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー面体接顔部:熱可塑性エラストマー--
粒子捕集効率(%)99.9以上-95以上95.0以上--
よく一緒に購入される商品

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました