ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2

通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽やかな呼吸で快適に作業できます。・呼吸のしやすさ、快適さを実現しました。【用途】・粉じん作...

詳細を確認
  • JANコード
    0068060859303
  • トラスココード
    709-7209
  • 質量(g)
    2.800
  • 材質1
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 適合本体
    3000/5744J

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読み、環境中の有害物質に合わせて選択・使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5744J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5744Jの仕様・寸法情報

JANコード
0068060859303
トラスココード
709-7209
質量(g)
2.800
材質1
ろ過材:ポリプロピレン
適合本体
3000/5744J
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5744J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽やかな呼吸で快適に作業できます。
・呼吸のしやすさ、快適さを実現しました。
【用途】
・粉じん作業に。
・溶接作業に。
・研磨作業に。
【材質】
・ろ過材:ポリプロピレン

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読み、環境中の有害物質に合わせて選択・使用してください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2の型番5744Jのページです。 型番5744Jに関する仕様情報を記載しております。
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)
取替式防じんマスク 6000F/2071-RL2
取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2
取替式防じんマスク 3753-RS2
取替え式 防じんマスクRS2 伝声器付き
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントーヨーセフティー
通常価格495円5,462円25,910円2,408円3,704円478円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目7日目
JANコード0068060859303-----
トラスココード709-7209679-1601----
質量(g)2.800230700---
材質1ろ過材:ポリプロピレン面体:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー面体接顔部:熱可塑性エラストマー--
適合本体3000/5744J-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました