ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過材2091

通常単価(税別)
1,847円
税込単価
2,032円
通常出荷日:11日目

【特長】・RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用頂けます・全面から空気を取り込...

詳細を確認
  • JANコード
    4987580139114
  • トラスココード
    175-9376
  • 質量(g)
    20.400
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    ポリエチレン不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2091-DIY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2091-DIYの仕様・寸法情報

JANコード
4987580139114
トラスココード
175-9376
質量(g)
20.400
材質1
ポリプロピレン
材質2
ポリエステル
材質3
ポリエチレン不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
2091-DIY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,847円
( 2,032円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用頂けます
・全面から空気を取り込むため、吸気抵抗も低く、楽に呼吸が出来ます
【用途】
・防じんマスク国家検定区分3の使用が必要な作業に。
・アスベスト除去作業に。
・ダイオキシン類作業に。
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエステル
・ポリエチレン不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろ過材2091の型番2091-DIYのページです。 型番2091-DIYに関する仕様情報を記載しております。
ろ過材2091のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ過材2091
フィットテスト用感度テスト溶液
フィットテスト用カラー
フィットテストアダプター FT-301
フィットテスト用アダプター 601-ADAPTER
ろ過材
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格1,847円12,997円4,153円3,888円9,750円1,067円 -
通常出荷日11日目4日目1日目4日目4日目1日目〜
JANコード49875801391144550309189914455030918750745503094256924550309187491-
トラスココード175-9376336-1955336-1937703-3403336-1974-
質量(g)20.40050030025.000120.0-
材質1ポリプロピレン-----
材質2ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました