17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補充用サッカリン液【6個入り】

通常単価(税別)
18,195
税込単価
20,015
通常出荷日:4日目

【特長】・3MフィットテストキットFT-10の付属品です・補充用サッカリン液です【用途】・マスクのフィ...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309397180
  • トラスココード
    697-8830
  • 質量(g)
    450.0
  • 仕様
    甘味

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT-12N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

FT-12Nの仕様・寸法情報

JANコード
4550309397180
トラスココード
697-8830
質量(g)
450.0
仕様
甘味

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-12N
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,195
( 20,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3MフィットテストキットFT-10の付属品です
・補充用サッカリン液です
【用途】
・マスクのフィットテストとして
【材質】
・補充用サッカリン溶液

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補充用サッカリン液の型番FT-12Nのページです。 型番FT-12Nに関する仕様情報を記載しております。
補充用サッカリン液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補充用サッカリン液
コンビネーション吸収缶
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用
有機ガス用吸収缶
吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンアズワンスリーエムジャパン興研
通常価格18,195795711 -672 -672 -601 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45503093971804549395970872----
トラスココード697-8830194-8704----
質量(g)450.090----
仕様甘味-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました