ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク面体 M/Lサイズ

通常単価(税別)
3,038円
税込単価
3,342円
通常出荷日:11日目

【特長】・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。【用途】・主...

詳細を確認
  • サイズ
    M/L
  • JANコード
    4987580197749
  • トラスココード
    206-4290
  • 質量(g)
    57.000
  • 横(mm)
    112
  • 吸気抵抗(Pa)
    9
  • 縦(mm)
    127
  • 国家検定合格番号
    第TN408号
  • 適合吸収缶
    3000シリーズ
  • 排気抵抗(Pa)
    56

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3200SR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3200SRの仕様・寸法情報

サイズ
M/L
JANコード
4987580197749
トラスココード
206-4290
質量(g)
57.000
横(mm)
112
吸気抵抗(Pa)
9
縦(mm)
127
国家検定合格番号
第TN408号
適合吸収缶
3000シリーズ
排気抵抗(Pa)
56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3200SR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,038円
( 3,342円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
【用途】
・主に塗装作業に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク面体 M/Lサイズの型番3200SRのページです。 型番3200SRに関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク面体 M/Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク面体 M/Lサイズ
防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100
防毒マスク GM164 M
防毒マスク GM76-SM/Eサイズ
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械コクゴ重松製作所重松製作所
通常価格3,038円3,027円35,139円3,527円15,225円 -25,938円
通常出荷日11日目1日目7日目7日目1日目1日目
サイズM/L-----
JANコード4987580197749-----
トラスココード206-4290-----
質量(g)57.000-----
横(mm)112-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました