ファクトリーサプライ用品技術窓口

Aura(TM) 防護マスク9211+N95【10個入り】

通常単価(税別)
3,482円
税込単価
3,830円
通常出荷日:4日目

【特長】・備蓄しやすい、折りたたみ式3面立体構造の個包装マスクです。・廃棄弁付のため装着時の呼吸がラク...

詳細を確認
  • JANコード
    8887862965584
  • トラスココード
    693-8442
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 粒子捕集効率(%)
    95.0以上
  • 横(mm)
    215
  • 吸気抵抗(Pa)
    343以下
  • 縦(mm)
    85
  • 構造
    3面立体

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9211-AURA-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

9211-AURA-Nの仕様・寸法情報

JANコード
8887862965584
トラスココード
693-8442
質量(g)
140.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
粒子捕集効率(%)
95.0以上
横(mm)
215
吸気抵抗(Pa)
343以下
縦(mm)
85
構造
3面立体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9211-AURA-N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,482円
( 3,830円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・備蓄しやすい、折りたたみ式3面立体構造の個包装マスクです。
・廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。
・折りたたみ式のためかさばりません。
・3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
【用途】
・感染症対策。
・感染症予防に。
・事業継続計画のための備蓄として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aura(TM) 防護マスク9211+N95の型番9211-AURA-Nのページです。 型番9211-AURA-Nに関する仕様情報を記載しております。
Aura(TM) 防護マスク9211+N95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aura(TM) 防護マスク9211+N95
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,482円4,244円853円6,116円4,347円6,767円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
JANコード888786296558488877199971574549395702893454939571887045503091161186912504330832
トラスココード693-8442854-9803854-9801856-9173256-8009645-8278
質量(g)140.000192.00015.500240.000190.0007.800
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
粒子捕集効率(%)95.0以上95.0以上95以上95.0以上95以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました