17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 排気弁付き・2本しめひも式【10~180個入り】

通常単価(税別)
3,96662,027
税込単価
4,36368,230
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします・マスク装着中に汗がベタつきにくく...

詳細を確認
  • 使用限度時間
    13時間
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 横(mm)
    144
  • 吸気抵抗(Pa)
    40以下
  • 縦(mm)
    115
  • 排気抵抗(Pa)
    70以下

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

商品用途

規格

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

国家検定合格番号

タイプ

最小発注数量
マスク本体
使い捨て防じん
DS2
頭掛けタイプ
4550309082956
245-6916
20.000
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
0068060861955
704-4180
4500.0
第TM748号
DS2
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,027
( 68,230 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします
・マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます
・3M[[TM上]]独自の排気弁を装備した防じんマスクです
・よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです
・立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます
・金属部品を使用しておらず廃棄が楽です
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 排気弁付き・2本しめひも式のレビュー
この商品のレビューはありません

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト