ファクトリーサプライ用品技術窓口

ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイF【12個入り】

通常単価(税別)
15,765円
税込単価
17,342円
通常出荷日:4日目

【特長】・ドレンパン水排水経路の詰まり、臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制します・ドレンパンに使用され...

詳細を確認
  • 質量(g)
    660.000
  • トラスココード
    598-1578
  • 有効期間
    2~3ヶ月

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA917DG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

TA917DGの仕様・寸法情報

質量(g)
660.000
トラスココード
598-1578
有効期間
2~3ヶ月
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA917DG
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,765円
( 17,342円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンパン水排水経路の詰まり、臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制します
・ドレンパンに使用される金属および樹脂材質にほとんど影響を与えません
【用途】
・エアコンおよびショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリアなど、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレン水排水経路の詰まり防止に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイFの型番TA917DGのページです。 型番TA917DGに関する仕様情報を記載しております。
ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ド゛レンパン用処理剤(12パック入)ドレンウェイF
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
エアコンプレッサードレン水(排水・廃水)清水処理装置"ドレントーレ"
コンプレッサードレン水処理タンク CD-005 油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造
オートドレントラップ モータバルブ付タイマー式
オートドレントラップ FD
メーカータスコフクハラJOHNAN東京硝子器械オリオン機械オリオン機械
通常価格15,765円36,555円131,559円 -73,333円46,879円 -18,212円
通常出荷日4日目1日目9日目9日目19日目7日目
質量(g)660.000-----
トラスココード598-1578-----
有効期間2~3ヶ月-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレン排出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました