ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボロール ワイプオールX80【455個入り】

通常単価(税別)
14,813
税込単価
16,294
通常出荷日:5日目

【特長】・シートサイズを大きくしてリニューアルしました。315×310mm→315×340mm・しっか...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750602635
  • トラスココード
    713-3475
  • 質量(g)
    5270.0
  • 材質1
    パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm)
    315×340
  • ケース入数
    455カット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60263
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (455個入り)

60263の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750602635
トラスココード
713-3475
質量(g)
5270.0
材質1
パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布
シートサイズ(mm)
315×340
ケース入数
455カット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
60263
最小発注数量
1パック

455個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,813
( 16,294 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートサイズを大きくしてリニューアルしました。315×310mm→315×340mm
・しっかり拭き取れる厚手タイプのミシン目入りロールタイプです
・ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします
・さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです
【用途】
・機械メンテナンスはじめ、さまざまな拭き取り作業に
・ウエスの定位置・定管理に
【材質】
・パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボロール ワイプオールX80の型番60263のページです。 型番60263に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボロール ワイプオールX80のレビュー
この商品のレビューはありません

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト