ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオール X50ブルー【1600個入り】

通常単価(税別)
10,045
税込単価
11,050
通常出荷日:5日目

【特長】・異物混入対策に適した鮮やかな青色の不織布ふきんです・高い吸収力、液体をすばやく吸収します・優...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4901750606701
  • トラスココード
    672-5343
  • 質量(g)
    3900.0
  • 材質1
    パルプ+ポリプロピレン
  • シートサイズ(mm)
    200×230
  • ケース入数
    100枚×16パック
  • 短辺(mm)
    200
  • 長辺(mm)
    230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1600個入り)

60670の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4901750606701
トラスココード
672-5343
質量(g)
3900.0
材質1
パルプ+ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
200×230
ケース入数
100枚×16パック
短辺(mm)
200
長辺(mm)
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
60670
最小発注数量
1パック

1600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,045
( 11,050 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した鮮やかな青色の不織布ふきんです
・高い吸収力、液体をすばやく吸収します
・優れた拭き取り性能です
・アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫です
・柔軟性のある布のような質感です
・食品衛生試験実施済みです
・RoHS指令適合です
【用途】
・コンベア上の汚れの拭き取り
・食品製造機械の清掃作業
・調理器具の清掃作業
・野菜の水切りや肉や魚のドリップ吸収に
【材質】
・パルプ+ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X50ブルーの型番60670のページです。 型番60670に関する仕様情報を記載しております。
ワイプオール X50ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト