17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤコンスプレー(4014240)

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着性に優れるため、部品にしっかり付着し、過酷な屋外状況下でも使用可能です

  • JANコード
    4900682102534
  • トラスココード
    627-7332
  • 質量(g)
    401.000
  • 容量(ml)
    420

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1140142400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1140142400の仕様・寸法情報

JANコード
4900682102534
トラスココード
627-7332
質量(g)
401.000
容量(ml)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1140142400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着性に優れるため、部品にしっかり付着し、過酷な屋外状況下でも使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤコンスプレー(4014240)の型番1140142400のページです。 型番1140142400に関する仕様情報を記載しております。
ギヤコンスプレー(4014240)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト