ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボロール ワイプオールX70【820個入り】

通常単価(税別)
16,655
税込単価
18,321
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫で毛羽立ちにくい素材のミシン目入りロールタイプです・ディスペンサーを使用すれば作業性がア...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750602345
  • トラスココード
    704-4908
  • 質量(g)
    7140.0
  • 材質1
    パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm)
    315×340
  • ケース入数
    1ロール820枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (820個入り)

60234の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750602345
トラスココード
704-4908
質量(g)
7140.0
材質1
パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布
シートサイズ(mm)
315×340
ケース入数
1ロール820枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
60234
最小発注数量
1パック

820個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,655
( 18,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で毛羽立ちにくい素材のミシン目入りロールタイプです
・ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします
・さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです
【用途】
・機械メンテナンス、印刷工場、食品工場などさまざまな拭き取り作業に
【材質】
・パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボロール ワイプオールX70の型番60234のページです。 型番60234に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボロール ワイプオールX70のレビュー
この商品のレビューはありません

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト