ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ゴールドサンディングロール

通常単価(税別)
7,188
税込単価
7,907
通常出荷日:4日目

スリーエムジャパン社のロールペーパー ゴールドサンディングロール シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RL-40-75-GOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-40-75-GOLの仕様・寸法情報

JANコード
4548623074399
トラスココード
108-8294
質量(g)
1050.000
長さ(m)
15
粒度(#)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RL-40-75-GOL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,188
( 7,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社のロールペーパー ゴールドサンディングロール シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドサンディングロールの型番RL-40-75-GOLのページです。 型番RL-40-75-GOLに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドサンディングロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドサンディングロール
スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114
スコッチ・ブライト ロール #320相当
スティキット(TM)フィニッシングロール
スコッチ・ブライト シート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,18811,3527,4076,4117545,940
通常出荷日4日目1日目11日目4日目1日目4日目
JANコード454862307439945486231883934901690268007490169002761149016902232044549395818631
トラスココード108-8294792-3856424-3957104-5205246-0805114-7828
質量(g)1050.0001200.0004600.0250.000220.000600
長さ(m)154010---
粒度(#)40320320相当100320-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました