ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティキット(TM)フィニッシングロール

通常単価(税別)
6,411
税込単価
7,052
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコンカーバイト砥粒を使ったライナー紙のないのり付ペーパーロールです・必要な長さに切って使...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FR-100A-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-100A-95の仕様・寸法情報

JANコード
4901690027611
トラスココード
104-5205
質量(g)
250.000
粒度(#)
100

型番リスト

表示件数
型番
FR-100A-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,411
( 7,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンカーバイト砥粒を使ったライナー紙のないのり付ペーパーロールです
・必要な長さに切って使えるので経済的です
・市販のオービタルサンダーに貼りつけるだけです
【用途】
・金属塗装のパテ研ぎ・焼き付け塗面の研磨に
・オービタルサンダーに

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット(TM)フィニッシングロールの型番FR-100A-95のページです。 型番FR-100A-95に関する仕様情報を記載しております。
スティキット(TM)フィニッシングロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキット(TM)フィニッシングロール
スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114
スコッチ・ブライト シート
スコッチ・ブライト ロール #320相当
ゴールドサンディングロール
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,41111,3527547,4077,1885,940
通常出荷日4日目1日目1日目11日目4日目4日目
JANコード490169002761145486231883934901690223204490169026800745486230743994549395818631
トラスココード104-5205792-3856246-0805424-3957108-8294114-7828
質量(g)250.0001200.000220.0004600.01050.000600
粒度(#)100320320320相当40-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました