ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチ・ブライト ロール #320相当

通常単価(税別)
7,988
税込単価
8,787
通常出荷日:11日目

【特長】・スコッチ・ブライト[[TM上]] 工業用研磨ロールは、さまざまな被研磨物を効果的にブレンディ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RL-AVF-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-AVF-100の仕様・寸法情報

JANコード
4901690268007
トラスココード
424-3957
質量(g)
4600.0
長さ(m)
10
材質1
基材:ナイロン不織布
材質2
砥粒:酸化アルミニウム
粒度(#)
320相当
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RL-AVF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,988
( 8,787 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチ・ブライト[[TM上]] 工業用研磨ロールは、さまざまな被研磨物を効果的にブレンディング、バリ取り、仕上げ、クリーニングします
・軽負荷研磨にも使用できます
【用途】
・サビ取り、塗膜剥離、塗装前処理、ヘアライン仕上げなど
【材質】
・基材:ナイロン不織布
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト ロール #320相当の型番RL-AVF-100のページです。 型番RL-AVF-100に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト ロール #320相当のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト