ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

耐熱耐圧データロガー testo 190/191用ケース(小)

通常単価(税別)
193,992円
税込単価
213,391円
通常出荷日:19日目

【特長】・データロガーを最大8台まで収納可能です。・同時最大8台のデータロガーの設定とデータ抽出が可能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0516-1901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0516-1901の仕様・寸法情報

JANコード
4029547022166
質量(g)
1320.000
トラスココード
253-6533
インターフェース
miniB-USB

型番リスト

表示件数
型番
0516-1901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,992円
( 213,391円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガーを最大8台まで収納可能です。
・同時最大8台のデータロガーの設定とデータ抽出が可能です。
・PCと接続するためのmini-USBポートを搭載しています。
・データロガーを安全・簡単に保管可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐圧データロガー testo 190/191用ケース(小)の型番0516-1901のページです。 型番0516-1901に関する仕様情報を記載しております。
耐熱耐圧データロガー testo 190/191用ケース(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐圧データロガー testo 190/191用ケース(小)
テストリード用ケース
携帯用ケース 9782
携帯用ケース 各種
電流/電圧用データロガー
電圧データロガー
メーカーテストーカイセ日置電機アズワン共立電気計器エスコ
通常価格193,992円1,438円18,154円2,845円 --21,738円
通常出荷日19日目4日目6日目8日目〜お見積り2日目
JANコード4029547022166-----
質量(g)1320.000-----
トラスココード253-6533-----
インターフェースminiB-USB-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました