17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリス用ハンドバケットポンプ

通常単価(税別)
62,05472,031
税込単価
68,25979,234
通常出荷日:5日目

【特長】・16kペール缶用【材質】・スチール

  • キャリー
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:20 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ホース長さ(mm)

高さ(mm)

最大吐出圧力(MPa)

先端径(mm)

吐出量(cc/ストローク)

容量(L)

耐圧(MPa)

質量(g)

(g)

全長(mm)

(mm)

油槽径(mm)

(mm)

容量(cc)

直径(mm)

適合グリスちょう度

ノズル径(mm)

ホース長さ(m)

全高(mm)

全幅(mm)

出油口(mm)

最小発注数量
4945831033499
709-9715
-
-
-
-
-
-
-
7700.0
943
25
3.2
-
-
No.0
2
15
25
286
1個
4945831033482
709-9717
2000
943
25
15
3.2
16
25
10100.0
-
-
-
286
No.0
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,054
( 68,259 )
5日目
72,031
( 79,234 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・16kペール缶用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリス用ハンドバケットポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリス用ハンドバケットポンプ
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)
ドラム缶用グリスポンプ(エア式)
ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P
グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションSAMOASAMOAザーレン
通常価格62,054-66,70836,419407,438295,35896,774
通常出荷日5日目5日目5日目7日目4日目1日目
キャリー----
材質1スチールスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト