ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)

通常単価(税別)
77,862円
税込単価
85,648円
通常出荷日:5日目

【特長】・20L容量タンク内臓のオイルポンプです・20L容量油槽缶内臓【材質】・スチール

  • JANコード
    4945831033475
  • トラスココード
    709-9714
  • キャリー
    ○
  • 吐出量(cc/ストローク)
    40
  • 質量(g) (g)
    9500.0
  • 材質1
    スチール
  • 油槽径(mm) (mm)
    286.6
  • ノズル径(mm)
    11
  • ホース長さ(m)
    2
  • 全高(mm)
    943
  • 全幅(mm)
    300
  • 出油口(mm)
    11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STB-700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STB-700の仕様・寸法情報

JANコード
4945831033475
トラスココード
709-9714
キャリー
○
吐出量(cc/ストローク)
40
質量(g)(g)
9500.0
材質1
スチール
油槽径(mm)(mm)
286.6
ノズル径(mm)
11
ホース長さ(m)
2
全高(mm)
943
全幅(mm)
300
出油口(mm)
11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,862円
( 85,648円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20L容量タンク内臓のオイルポンプです
・20L容量油槽缶内臓
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)の型番STB-700のページです。 型番STB-700に関する仕様情報を記載しております。
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
ルブリケーター(電動式)
グリス用ハンドバケットポンプ
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格77,862円42,104円397,857円275,569円72,504円 -43,197円
通常出荷日5日目5日目4日目1日目5日目4日目
JANコード4945831033475494583103346849458310015664945831001139--
トラスココード709-9714709-9718467-9806166-0314-811-6998
キャリー○---○-
吐出量(cc/ストローク)4060----
質量(g)(g)9500.04700.034000.013000--
よく一緒に購入される商品

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました