17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式グリースガン(ケース付)EGー400A-2C

通常単価(税別)
66,029
税込単価
72,632
通常出荷日:5日目

【特長】・100V仕様の電動式グリースガンに、専用ケースを付属しております

  • JANコード
    4945831006707
  • トラスココード
    407-0684
  • 質量(g) (g)
    4000
  • 容量(cc)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

881207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

881207の仕様・寸法情報

JANコード
4945831006707
トラスココード
407-0684
質量(g)(g)
4000
容量(cc)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
881207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,029
( 72,632 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V仕様の電動式グリースガンに、専用ケースを付属しております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式グリースガン(ケース付)EGー400A-2Cの型番881207のページです。 型番881207に関する仕様情報を記載しております。
電動式グリースガン(ケース付)EGー400A-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式グリースガン(ケース付)EGー400A-2C
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
オートグリースマシンガン
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格66,02955,8324,5353,92719,5517,218
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード494583100670749458310066394945831000927494583100091049458310057934945831001351
トラスココード407-0684159-7397112-7721112-7713828-0178273-7094
質量(g)(g)40003200129012902100.01300
容量(cc)400420420-420420

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト