ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロホースSPK-1C

通常単価(税別)
10,458
税込単価
11,504
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドグリースガン用のホースノズルです・ホースの長さは1.5mで使い勝手抜群です・先端はハイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831024367
  • トラスココード
    260-1141
  • 質量(g) (g)
    175.000
  • 材質1
    ホース内面:ポリアミド(PA12)
  • 材質2
    ホース外面:ウレタンゴム(U)
  • 全長(mm) (mm)
    1530
  • 適合機種
    ハンドグリースガン
  • タイプ
    ハイドロリックニップル用
  • 材質3
    口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)
  • 材質4
    パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
  • ノズル接続ねじ
    1/8

ご注意

  • 供給する液剤の種類や供給先の形状、耐圧など仕様に適合する選定が必要です。
  • 21MPa以下の圧力で使用して下さい。
  • 曲げ半径35mm以上で使用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPK3C1.5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPK3C1.5Mの仕様・寸法情報

JANコード
4945831024367
トラスココード
260-1141
質量(g)(g)
175.000
材質1
ホース内面:ポリアミド(PA12)
材質2
ホース外面:ウレタンゴム(U)
全長(mm)(mm)
1530
適合機種
ハンドグリースガン
タイプ
ハイドロリックニップル用
材質3
口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)
材質4
パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
ノズル接続ねじ
1/8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPK3C1.5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,458
( 11,504 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドグリースガン用のホースノズルです
・ホースの長さは1.5mで使い勝手抜群です
・先端はハイドロリックニップル用のクイックチャックです
・YAMADAマイクロホースノズルです
・グリースガンへの接続はR1/8で、YAMADAのすべてのハンドグリースガンに取り付けが可能です
【用途】
・グリース用
・YAMADA グリースガン用
・グリースポンプ用
・ハイドロリックニップルへのグリース給油用
・ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に
・1.5mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に
・狭小箇所へのグリース給油作業に
【材質】
・ホース内面:ポリアミド(PA12)
・ホース外面:ウレタンゴム(U)
・口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)
・パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
・1mマイクロホースノズル
・ハイドロリックニップル用口金

ご注意

  • 供給する液剤の種類や供給先の形状、耐圧など仕様に適合する選定が必要です。
  • 21MPa以下の圧力で使用して下さい。
  • 曲げ半径35mm以上で使用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロホースSPK-1Cの型番SPK3C1.5Mのページです。 型番SPK3C1.5Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロホースSPK-1Cのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト