ファクトリーサプライ用品技術窓口

GP-H-2.5M 高圧ホース

通常単価(税別)
18,478
税込単価
20,326
通常出荷日:5日目

【特長】・グリース用の2.5Mホースです・ベアリンググリース用の2.5Mホースです・1/4インチ×2....

詳細を確認
  • JANコード
    4945831009111
  • トラスココード
    405-3004
  • ホース長さ(mm)
    2500
  • 質量(g) (g)
    1000
  • 材質1
    ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)
  • 材質2
    ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 品名
    GP-H-2.5M
  • 材質3
    金具:快削鋼鋼材(SUM23)
  • 外径(mm)
    15.4
  • 常用耐圧(MPa)
    70.0
  • 全高(mm)
    15.4
  • 全幅(mm)
    15.4
  • 内径(mm)
    6.3

ご注意

  • グリース(一般鉱物油)用のホースです。
  • 燃料油には使用できません。
  • 揮発性や引火性の高い液剤などオイル以外の液剤での使用はできません。
  • 常用耐圧以上の高負荷状態での使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GPH2.5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPH2.5Mの仕様・寸法情報

JANコード
4945831009111
トラスココード
405-3004
ホース長さ(mm)
2500
質量(g)(g)
1000
材質1
ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)
材質2
ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)
品名
GP-H-2.5M
材質3
金具:快削鋼鋼材(SUM23)
外径(mm)
15.4
常用耐圧(MPa)
70.0
全高(mm)
15.4
全幅(mm)
15.4
内径(mm)
6.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GPH2.5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,478
( 20,326 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリース用の2.5Mホースです
・ベアリンググリース用の2.5Mホースです
・1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです
・YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです
・YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです
・吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです
【用途】
・グリース供給用ホースに
・グリースポンプの吐出ホースに
・YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに
・YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに
・YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに
【材質】
・ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)
・ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)
・金具:快削鋼鋼材(SUM23)
・両端口金付きホース×1本

ご注意

  • グリース(一般鉱物油)用のホースです。
  • 燃料油には使用できません。
  • 揮発性や引火性の高い液剤などオイル以外の液剤での使用はできません。
  • 常用耐圧以上の高負荷状態での使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GP-H-2.5M 高圧ホースの型番GPH2.5Mのページです。 型番GPH2.5Mに関する仕様情報を記載しております。
GP-H-2.5M 高圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP-H-2.5M 高圧ホース
高圧マイクロホース
高圧マイクロホースセット
マイクロホースSPK-1C
グリースロックカプラー
オートグリースマシンガン
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格18,4785,998 -13,74810,4586,30219,551
通常出荷日5日目1日目2日目5日目4日目1日目
JANコード4945831009111-4945831005847494583102436749458310058234945831005793
トラスココード405-3004-854-9170260-1141854-9168828-0178
ホース長さ(mm)2500-----
質量(g)(g)1000-600175.0001002100.0
材質1ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)クロロプレンゴムスチールホース内面:ポリアミド(PA12)スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト