ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)

通常単価(税別)
42,104円
税込単価
46,314円
通常出荷日:5日目

【特長】・市販の20Lペール缶に差し込むだけですぐに使えるシンプルな万能型オイルポンプです(樹脂缶含む...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831033468
  • トラスココード
    709-9718
  • 吐出量(cc/ストローク)
    60
  • 質量(g) (g)
    4700.0
  • 材質1
    スチール
  • ノズル径(mm)
    11
  • ホース長さ(m)
    2
  • 全高(mm)
    943
  • 全幅(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HOP-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HOP-200の仕様・寸法情報

JANコード
4945831033468
トラスココード
709-9718
吐出量(cc/ストローク)
60
質量(g)(g)
4700.0
材質1
スチール
ノズル径(mm)
11
ホース長さ(m)
2
全高(mm)
943
全幅(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HOP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,104円
( 46,314円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の20Lペール缶に差し込むだけですぐに使えるシンプルな万能型オイルポンプです(樹脂缶含む)
・スチール製のペール缶に加え、樹脂製のペール缶にも対応可能です
・付属のキャリーもリニューアルし、ハンドル部を延長し操作性が大幅にアップしています
【用途】
・20Lペール缶(樹脂缶)用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)の型番HOP-200のページです。 型番HOP-200に関する仕様情報を記載しております。
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式)
オイル用ハンドバケットポンプ(手動式・ペール缶付)
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
ルブリケーター(電動式)
グリス用ハンドバケットポンプ
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格42,104円77,862円397,857円275,569円72,504円 -43,197円
通常出荷日5日目5日目4日目1日目5日目4日目
JANコード4945831033468494583103347549458310015664945831001139--
トラスココード709-9718709-9714467-9806166-0314-811-6998
吐出量(cc/ストローク)6040----
質量(g)(g)4700.09500.034000.013000--
材質1スチールスチール--スチール-
よく一緒に購入される商品

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました