ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

通常単価(税別)
67,402
税込単価
74,142
通常出荷日:1日目

【特長】・AC/DC兼用の工場扇です。・電源のない場所でも使えます。【用途】・暑さ対策や熱中症対策に

  • JANコード
    4937305065402
  • トラスココード
    688-6244
  • ハネ径(cm)
    45
  • 奥行(mm)
    305
  • 高さ(mm)
    522
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    2.3~38.2
  • 設置タイプ
    据置式
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    569
  • 首振り
    上下360°
  • 風量調節
    5段階
  • 質量(g)
    5900.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K-L450RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-L450REの仕様・寸法情報

JANコード
4937305065402
トラスココード
688-6244
ハネ径(cm)
45
奥行(mm)
305
高さ(mm)
522
消費電力(W)(50/60Hz)
2.3~38.2
設置タイプ
据置式
電源(V)
単相100
幅(mm)
569
首振り
上下360°
風量調節
5段階
質量(g)
5900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-L450RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,402
( 74,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC兼用の工場扇です。
・電源のない場所でも使えます。
【用途】
・暑さ対策や熱中症対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快の型番K-L450REのページです。 型番K-L450REに関する仕様情報を記載しております。
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅
ダイナミックファン500
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
60cm大型工場扇 K-600E
工場扇 開放式 アース付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格67,40242,52929,07934,52732,90624,653
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49373050654024937305065396493730505210549373050491674937305046302-
トラスココード688-6244652-7474161-8916494-6626494-6618-
ハネ径(cm)4545300--45
奥行(mm)305296----
高さ(mm)522522----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました