17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉付フェンス

通常単価(税別)
22,899
税込単価
25,189
通常出荷日:11日目

【特長】・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、...

詳細を確認
  • JANコード
    4582643483366
  • トラスココード
    629-7045
  • 質量(g)
    18000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    加工:ドブメッキ
  • パイプ径(mm)
    32
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    1800
  • 幅(mm)
    1800
  • 開口幅(mm)
    850
  • シルバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104520204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104520204の仕様・寸法情報

JANコード
4582643483366
トラスココード
629-7045
質量(g)
18000.0
材質1
スチール
材質2
加工:ドブメッキ
パイプ径(mm)
32
奥行(mm)
35
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
開口幅(mm)
850
シルバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104520204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,899
( 25,189 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています
・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています
・扉で開くタイプのフェンスになります
【用途】
・仮設フェンス設置時の出入口に
【材質】
・スチール
・加工:ドブメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉付フェンスの型番1104520204のページです。 型番1104520204に関する仕様情報を記載しております。
扉付フェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉付フェンス
スライド扉付フェンス
フェンスフェンス用バンド
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
フェンス重石
フェンス用補助ダブルアームスタンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格22,89930,71780316,6926,45513,328
通常出荷日11日目11日目2日目11日目8日目11日目
JANコード458264348336645826434833804562461489528458264348337345624614835334582643483359
トラスココード629-7045629-6837783-7836629-6851783-7828629-6680
質量(g)18000.022500.0200.07000.09000.010700.0
材質1スチールスチールドブメッキ製スチール鋳物ドブメッキ製スチール
材質2加工:ドブメッキ加工:ドブメッキ金網---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました