ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
ガラスクロス粘着テープ No.540S【1~10個入り】
通常価格(税別):1,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~




【特長】・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します・基材が柔...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
539円 ( 593円 ) | 4日目 |
【特長】
・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します
・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです
・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます
・手で切ることができます
・カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です
【用途】
・電気配線工事
・各種配線、配管の結束、固定、識別など
・配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど
・接続部を紫外線から保護(屋外使用)
・機械内部配線などの絶縁被覆に
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~

積水化学工業
エスロンテープ #360 幅19mm
4通常価格(税別):134円~

日東電工
脱鉛タイプビニールテープ No.21
4通常価格(税別):901円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m
0通常価格(税別):245円~

スリーエムジャパン
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
5通常価格(税別):399円

nitoms
ビニルテープ38mm幅
0通常価格(税別):688円

アズワン
低VOC粘着テープ
5通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
5通常価格(税別):1,484円~

共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)
4.2通常価格(税別):824円~