ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します。・基材が...
詳細を確認【特長】
・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します。
・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
・手で切ることができます。
・カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
【用途】
・電気配線工事。
・各種配線、配管の結束、固定、識別など。
・配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
・接続部を紫外線から保護(屋外使用)
・機械内部配線などの絶縁被覆に。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~

日東電工
脱鉛タイプビニールテープ No.21
4通常価格(税別):901円~

日東電工
電気絶縁用脱鉛タイプビニールテープ No.21シリーズ
4.1通常価格(税別):1,514円~

積水化学工業
エスロンテープ #360 幅19mm
4通常価格(税別):134円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m
0通常価格(税別):245円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
5通常価格(税別):1,528円~

スリーエムジャパン
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
5通常価格(税別):441円

nitoms
ビニルテープ38mm幅
0通常価格(税別):800円

アズワン
低VOC粘着テープ
5通常価格(税別):645円