ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Temflex(TM) ビニールテープ 180 19mmx20m 10巻入り【10個入り】

通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円
通常出荷日:4日目

【特長】・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します。・基材が...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
0068060583499
690-5492
クリア
1パック

10個入り

0068060583376
690-5477
グレー
1パック

10個入り

0068060583673
690-5454
ホワイト
1パック

10個入り

0068060583802
690-5479
イエロー
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,610円
( 2,871円 )
4日目
2,610円
( 2,871円 )
4日目
2,610円
( 2,871円 )
4日目
2,610円
( 2,871円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Temflex(テムフレックス)180は、様々な被着体に対して高い接着力を示します。
・基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
・高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
・手で切ることができます。
・カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
【用途】
・電気配線工事。
・各種配線、配管の結束、固定、識別など。
・配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
・接続部を紫外線から保護(屋外使用)
・機械内部配線などの絶縁被覆に。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Temflex(TM) ビニールテープ 180 19mmx20m 10巻入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Temflex(TM) ビニールテープ 180 19mmx20m 10巻入り
Temflex(TM) ビニールテープ 180 19mmx10m
Temflex(TM) ビニールテープ 180 19mmx20m
Temflex(TM) ビニールテープ 180 50mmx20m
Temflex ビニールテープ 180 19mmx20m 10巻PK
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,610円1,462円539円1,180円17,762円399円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目1日目
使用温度範囲(℃)-10~80-10~80-10~80-10~80-10~80-
適合規格JIS C 2336JIS C 2336JIS C 2336JIS C 2336JIS C 2336-
材質1基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール樹脂基材:ポリ塩化ビニール
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系
引張強度(N/10mm)2525252525-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト