ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力補修テープ ゴリラテープ ブラック

通常単価(税別)
2,077円
税込単価
2,285円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐水性に優れた全天候型で、屋内外問わずさまざまな場所で使用できます・高強度ポリエステルクロス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO1788
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO1788の仕様・寸法情報

JANコード
4972444017882
トラスココード
694-6391
厚さ(mm)
0.43
色
ブラック
長さ(m)
9.1
幅(mm)
48
材質1
基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
材質2
粘着剤:天然ゴム系
質量(g)
234.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO1788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,077円
( 2,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れた全天候型で、屋内外問わずさまざまな場所で使用できます
・高強度ポリエステルクロス採用の厚手耐久タイプで、平滑面・粗面・凸凹面に接着できます
・手できれいに切れます
【用途】
・屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
【材質】
・基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
・粘着剤:天然ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力補修テープ ゴリラテープ ブラックの型番NO1788のページです。 型番NO1788に関する仕様情報を記載しております。
強力補修テープ ゴリラテープ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力補修テープ ゴリラテープ ブラック
ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ
強力多用途補修テープ ゴリラテープ
強力補修テープ ゴリラテープ
補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業テサユタカメイク
通常価格2,077円4,111円1,751円1,541円1,429円 -547円 -
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497244401788249724440178994972444017783---
トラスココード694-6391710-1410198-8254---
厚さ(mm)0.430.75----
色ブラッククリア----
長さ(m)9.12.43----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました