ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PROLINE スライド式タンパー5.2K

通常単価(税別)
14,882円
税込単価
16,370円
通常出荷日:5日目

【特長】・スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で、本体を置いたままで加圧する事が出来ます【用途】・縁...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

212159
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

212159の仕様・寸法情報

幅(mm)
150×150
JANコード
4960517212159
質量(g)
5200.0
トラスココード
268-5865

型番リスト

表示件数
型番
212159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,882円
( 16,370円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で、本体を置いたままで加圧する事が出来ます
【用途】
・縁石の際などのアスファルトや土などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROLINE スライド式タンパー5.2Kの型番212159のページです。 型番212159に関する仕様情報を記載しております。
PROLINE スライド式タンパー5.2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROLINE スライド式タンパー5.2K
タコ 4ッ手
スライド式Fクランプ 150mm
クランプ GZ-2K型 開き300mm
クランプ GZ-2K型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き1000mm
メーカー浅香工業浅香工業TAKAGIベッセイベッセイベッセイ
通常価格14,882円56,068円888円10,206円13,307円17,558円
通常出荷日5日目11日目在庫品1日目7日目11日目7日目
幅(mm)150×150-----
JANコード49605172121594960517111025----
質量(g)5200.015000.0----
トラスココード268-5865199-2557----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました